Fenntarthatósági projekt

Élvonalbeli technológia az elméletben és a gyakorlatban

Támogatás a tanulóknak a munka világába vezető úton.
A romániai Hám János Líceum diákjai

A projekt célja

A Phoenix Contact Románia célja ezzel az oktatási projekttel az, hogy a diákokat a legkorszerűbb termékekkel és technológiákkal való munka révén felkészítse a szakmai életre. A szatmárnémeti Hám János Líceumot az ipari automatizálási forgatókönyvekhez szükséges különböző komponensekkel támogatják.

Mérföldkövek

  • Optimális tanulás az elméleti tudás és a gyakorlati ismeretek
    összekapcsolásával.
  • Valós projektek látogatása azzal a céllal, hogy a diákok és a szakemberek közötti közvetlen tapasztalatátadás révén fejlesszék a készségeket és a tudást.
  • A diákok kísérése a program letelte után a szakmai gyakorlatok és a munkába állás során.

10-12

tanuló minden évben részt vesz a projektben

30%

a hallgatók későbbi foglalkoztatási aránya

A romániai Hám János Líceum tanulói

Az ipari automatizálás következő generációjáért

A szponzoráció keretében a Phoenix Contact hét PLC logic kezdőkészletet és hét tápegységet adományozott a középiskolának. Ezeket az eszközöket Bora Róbert és Ioan Roter pedagógusok használják az órákon. A 9. és 10. osztályos diákokat az elektrotechnika és az ipari automatizálás alapismereteire tanítják elméletben és gyakorlatban.

A természettudományok oktatására és a szakképzésre összpontosító Hám János Líceum tökéletes partner a Phoenix Contact szponzorációjához. A kiváló minőségű ipari részegységekkel való közvetlen munka és a szükséges műszaki ismeretek révén a diákok felkészülnek az ipari automatizálás területén előttük álló sikeres életútra.

Image for sustainability development goal number 10
Kisebb egyenlőtlenség

Jobb kilátásokkal a szakmai életre

A Hám János Líceummal való partnerségünk a társadalmi felelősségvállalás és az ipari automatizálási szakemberek következő generációjának támogatása iránti elkötelezettségünk bizonyítéka.

Razvan Encica, ügyvezető
Bora Róbert tanár úr 10. és 11. osztályos diákokkal

Elkötelezett tanárok szívvel-lélekkel

„A diákok nagy hasznát veszik majd a Phoenix Contact eszközeinek használatából származó tudásnak és gyakorlati tapasztalatnak, így készülnek fel az ipari automatizálás területén előttük álló sikeres életútra“, – számol be büszkén Bora Róbert, a 10. osztály tanára.

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Raluca Manta
Raluca Manta
Marketingmenedzser, Románia

Ez is érdekelheti Önt