Fenntarthatósági projekt

Különleges vízszűrő rendszer

A Airfield Estate-tel együtt az ökológiai rendszer szennyezése ellen és a vízvédelemért.
Vízszűrő rendszer egy zöld mezőn

A projekt célja

Az ír leányvállalat az Airfield Estate-tel közösen valósít meg egy nádágyas víztisztítási projektet. Egy repülőtéren helyszíni vízszűrő rendszert használnak víz megtakarítása és újrafelhasználása céljából. A projekt emellett speciális oktatási programokat is tartalmaz a víz, a környezetvédelem és az erőforrás-gazdálkodás fontosságáról.

Mérföldkövek

  • Szennyvíz újrahasznosítása
  • Oktatási programok létrehozása a vízfelhasználással kapcsolatos felvilágosítás érdekében
  • Az ökológiai rendszer szennyezésének csökkentése

300.000

A látogatók száma évente

Az Airfield Estate egy nonprofit oktatási intézmény, amely elkötelezett a fenntarthatóság mellett, és a Phoenix Contacttal közös projektet indított a helyi nádas vízének tisztítására. A tervek szerint a helyszíni vízszűrő rendszert 2023 végéig újrahasznosítják. Ennek során a vízfogyasztásról és az erőforrás-gazdálkodásról szóló műhelyfoglalkozásokat kínálnak, ahol a látogatók tájékozódhatnak.

Image for sustainability development goal number 07
Megfizethető és tiszta energia

A vízvédelem érdekében.

Értékes hozzájárulás a vízvédelemhez

Az Airfield Estate a Phoenix Contact Irelanddel közösen hívta életre a nádágyas vízkezelési projektet. A 2023 márciusában indított projekt várhatóan az év végéig tart.

Az Airfield Estate számára ez a projekt egy lépés a célegyenes felé, mivel a szervezet arra törekszik, hogy az elkövetkező öt évben a fenntartható élelmiszerek központjává váljon. Ennek elengedhetetlen feltétele a vízzel való gondos bánásmód. Emellett a projektnek van egy társadalmi vonatkozása is, mivel a szervezet oktatási programokat kínál, amelyek tájékoztatnak a projektről, és általános információt nyújtanak a fenntartható körforgásos gazdálkodásról.

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager, Írország

Ez is érdekelheti Önt