Spanyolország egyesíti az árugazdálkodást a napenergiával

A logisztikai központ tetején elhelyezett fotovillamos rendszer a vállalat saját villamosenergia-szükségletének egynegyedét fedezi.
Napenergiás rendszer a spanyolországi Phoenix Contact tetején

A projekt célja

A spanyol leányvállalat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy saját villamosenergia-szükségletének egynegyedét fotovillamos rendszerrel fedezi.

Egy helyi építőipari vállalat által végzett rövid megvalósíthatósági elemzés után egyértelművé vált, hogy a Phoenix Contact spanyolországi logisztikai központjának tetejénél megvannak a szükséges teherbírási tartalékok.

Mérföldkövek

  • Hatékony lépés az éghajlatváltozás ellen a fotovillamosság révén
  • Eddig kihasználatlan tetőterületek feltárása a megújuló energiatermelés céljára

110 MWh

az elektromos napenergia hozama évente

66 t

ennyivel kevesebb szén-dioxid

134 kWp

napenergetikai teljesítmény

Energia kinyerése a meglévő tetőfelületekről

A Phoenix Contact észak-spanyolországi Parque Tecnológico de Asturias területén található logisztikai központjának teteje mintegy 6000 m²-es teljes felületével rengeteg helyet kínál olyan felhasználásra, amely messze túlmutat a tulajdonképpeni „legyen tető a fejünk felett" funkción. Sok nagy kereskedelmi ingatlan tetőszerkezete még mindig kihasználatlanul áll, mivel a szerkezeteket nem tervezték a további terhelésekre. Tehát minden további kilogramm közelebb juttatja a tetőszerkezetet a számított teherbíró képessége határához. Az ilyen előírások megnehezítik a korszerűsítéseket vagy utólagos átalakításokat, például egy fotovillamos rendszer megvalósítását az úgynevezett „barnamezős" területeken – ezért van például egyre nagyobb kereslet a könnyű napelemmodulok iránt. Ezek hajlékonyak, súlyuk kicsi, és közvetlenül a tetőburkolatra ragaszthatók.

Image for sustainability development goal number 07
Megfizethető és tiszta energia

A napenergiából származó megújuló villamos energia megnyitja az utat az All Electric Society (teljesen elektromos társadalom) felé

Célunk, hogy ezzel a beruházással hozzájáruljunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez.

Bruno Lorenzo, Pénzügyi és adminisztrációs vezető

Maximális napenergia déli tájolással

Spanyolországban a normál, alépítményes fotovillamos rendszerre vonatkozó beruházási döntést megelőzte egy helyi építőipari vállalat által végzett pontos elemzés a statikai lehetőségekről. És ami gyakran nem lehetséges, az Spanyolországban megvalósulhat: statikai szempontból a tető elegendő tartalékkal bír. Spanyolországban a panelek fóliás változathoz képesti nagyobb hozama ráadásul összefüggésben van a szerencsésen kedvező déli tájolással. A vállalat várakozásai szerint a mintegy 600 m²-es, 110 MWh számított éves teljesítményű berendezés a saját szükségletek mintegy 25%-át fedező villamos energiát termel. Ez körülbelül 40 háznak felel meg, körülbelül 500 lakóegységgel.

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Pénzügyi és adminisztrációs vezető, Phoenix Contact Spanyolország

Ez is érdekelheti Önt