Fenntarthatósági projekt

Németország megvalósítja az All Electric Society tervezetét

A blombergi All Electric Society Factory ipari léptékben teszi átélhetővé a szektorok összehangolását.
Az All Electric Society Factory Blombergben

A projekt célja

Intelligens kereskedelmi ingatlan építése a modern technika felhasználásával a szektorok összehangolása, valamint a fenntartható megoldások alkalmazása érdekében.

Mérföldkövek

  • Kézzelfogható példa a szektorok összehangolására
  • Hideg-/hőhálózat hőszivattyúkkal és jégtárolóval
  • Ipari egyenáramú hálózat
  • Változó térkoncepciók

35 M €

Beruházási összeg

350 kWh

Akkumulátoros tároló

650 V

ipari egyenáramú hálózatban

A Phoenix Contact blombergi székhelyén az All Electric Society Factory demonstrálja az összes energiaáramlás kétirányú összekapcsolását: minden energiatermelő és energiafogyasztó résztvevő elektromos, termikus és kommunikációs kapcsolatban van egymással. A beruházás így a reális All Electric Society mintájaként és kézzelfogható bizonyítékaként szolgál – ez egy olyan világ, amelyben a CO₂-semleges módon megtermelt villamos energia jelenti a központi energiaformát.

Image for sustainability development goal number 09
Ipar, innováció és infrastruktúra

A szektorok összehangolása az ipar és az infrastruktúra fenntarthatósága érdekében

Az épületek többet kínálnak, mint tetőt a fejünk felett

Megmutatjuk, hogyan is működik ez. Inspirációt nyújtunk továbbá arra vonatkozóan, hogy az energetikai átalakulás hogyan valósítható meg intelligens technikával és integrált megoldásokkal: az All Electric Society Factory többek között jégtárolót használ a fűtési és hűtési igényekhez, és ehhez egy 2,5 MWp teljesítményű PV-rendszer és iránymutató tárolási megoldások társulnak. Itt a Phoenix Contact az akkumulátoros tárolót és a hidrogént választotta. A fenntartható épületek mintájának másik különleges eleme az egyenáramú hálózat telepítése, kétirányú töltéstechnikával együtt. Így az elektromos autók ideiglenes energiatárolókká is válnak, és ellátják az épületet. Ez egyszerre fenntartható és intelligens. Az ambiciózus projekt bekerülési értéke mintegy 35 millió euró, és a jubileumi 2023-as évben elvégzett üzembe helyezése óta a szektorok összehangolásának mintájaként szolgál.

Az All Electric Society Factory egyesíti az energiahatékonyság építéstechnikai lehetőségeit és a felhasznált építőanyagok újbóli felhasználhatóságát a jövőbe mutató ipari alkalmazásokkal – a megújuló energiák előállításától azok felhasználásáig.

Dr. Chris Rosen, a Phoenix Contact saját gépgyártásának korábbi ügyvezető igazgatója

Itt összefolynak az energiaformák

Konkrétan a vállalat helyi szintű termikus hálózatot épít ki, amelyet hőszivattyúkkal és egy 1500 m³-es jégtárolóval valósít meg. A cél az összes folyamatból származó hulladékhő integrálása és felhasználása. Elektromos szempontból az első kiépítési szakaszban akkumulátoros tárolót, két fotovillamos rendszert és egy részleges egyenáramú hálózatot alkalmazunk. Ehhez kapcsolódik az elektromobilitás töltőhálózata. Éppen az ipari felhasználású egyenáramú hálózat kiépítésére vonatkozó stratégiai döntés az, amely döntő módon előmozdítja az energetikai átalakulást – pl. a megújuló energiaforrások jobb integrálhatósága, az akkumulátoros tárolás és az elektromobilitás révén, amelyek mindegyike egyenáramra épül. Emellett a veszteségi teljesítmények is hatékonyan csökkenthetők – például a villanymotorok fékezésekor visszatáplált energia felhasználásával. Terveinkben szerepel az, hogy az All Electric Society tervezetét kiterjesszük az ipari megoldásokra is a hidrogén, ill. a Power-to-X témakörében.

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Ez is érdekelheti Önt