Az energiafogyasztás csökkentése a holland alagútban

A leányvállalat teljesíti az energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó kormányzati célkitűzéseket.
Emberek a kábelcsatornánál egy alagútban

A projekt célja

A Leidsche-Rijn-alagút energiafogyasztásának csökkentése érdekében a holland leányvállalat az infrastruktúra termék- és megoldásszakértőjeként kapott szerepet. Schreder ügyfelünkkel közösen személyre szabott koncepciót dolgoztunk ki és valósítottunk meg a fogyasztáscsökkentés érdekében.

Ez a fenntartható világhoz való hozzájárulás a holland kormány (Rijkswaterstaat) hivatalos előírásának eredménye, amely az energiafogyasztás csökkentésére vonatkozik.

Mérföldkövek

  • Speciálisan kifejlesztett plug and play megoldás
  • A teljes alagút-világítás cseréje
  • Együttműködés a partnerekkel

30%

Az energiafogyasztás csökkentése évente

A Leidsche-Rijn-alagút

Az átfogó megoldás csökkenti az energiafogyasztást

Ha az energiafogyasztásról van szó, akkor az egyik legnagyobb fogyasztó az alagútvilágítás. A Leidsche-Rijn-alagútban teljesen kicserélték a régi alagút-világítást, beleértve az automatizálási rendszert is. A Phoenix Contact erre egy plug and play megoldást fejlesztett ki PLCnext vezérlőkkel és előre programozott szoftverrel. A LED-meghajtók vezérlésére egy intelligens kapuvezérlő rendszert (Lumgate) alkalmaztak. Ezenkívül egy speciális interfészt építettek a meglévő fő vezérlőrendszerhez való csatlakozáshoz, és egy grafikus kezelőfelületet (GUI) valósítottak meg. Kifejezetten ehhez a projekthez több mint 250 meghajtóvezérlő szekrényt építettek.

Ez a példa világosan mutatja, hogy a Phoenix Contact hogyan használja a termékeket és megoldásokat az ügyfelek igényeinek innovatív és személyre szabott módon történő kielégítésére, miközben hozzájárul társadalmunk fenntartható fejlődéséhez. Az alagút világítási rendszerének élettartama legalább 15 év.

Image for sustainability development goal number 09
Ipar, innováció és infrastruktúra

A fenntartható infrastruktúra előmozdítása

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Phoenix Contact hozzájárul a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez, és ezáltal a bolygó tisztábbá tételéhez. Ugyanakkor hozzájárulunk az alagút használóinak nagyobb biztonságához és a forgalom folyamatosságának javításához.

Mischa Braam, Industry Manager Infrastructure

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Mischa Braam
Mischa Braam
Industry Manager Infrastructure

Ez is érdekelheti Önt