Fenntarthatósági projekt

Kína kapcsolatokat teremt a nagyobb fenntarthatóság érdekében

Az „AES Youth” értékeket formál a közjó érdekében.
A Phoenix Contact kínai alkalmazottja az Ifjúság napján tartott rendezvényen

A projekt célja

A kínai leányvállalat „AES Youth Freecycle” elnevezéssel olyan rendezvényt hívott életre, amelynek célja, hogy a nem használt tárgyakat megosszák másokkal. Májusban az úgynevezett zsákbamacska-dobozok és a kölcsönös beszélgetések voltak a legfontosabbak.

Mérföldkövek

  • Tudatosságot teremteni a mindennapi életben nem használt tárgyakkal kapcsolatban
  • Esemény az Ifjúság napján (május 4.)

1 000

résztvevő fiatal

A Phoenix Contact kínai alkalmazottai az AES Youth Freecycle rendezvényen

Az emberek közötti és az anyagi értékek erősítése

A szeretet és a fenntarthatóság továbbadása: május 4., az Ifjúság napja alkalmából a Phoenix Contact China elindította az első "AES Youth Freecycle" rendezvényt a közjó érdekében. A nem használt tárgyak itt új tulajdonosokhoz kerültek.

Életszínvonaluk javulásával az évek során sokan olyan javakat halmoznak fel, amelyek kihasználatlanul az erőforrások jelentős pazarlásához vezetnek. Annak érdekében, hogy ezek a tárgyak új értéket kapjanak, a Phoenix Contact China felhívást intéz ezeknek a nem használt tárgyaknak az eladományozására. Ezek aztán zsákbamacska-dobozként kerülnek át az új tulajdonosokhoz.

A Phoenix Contact kínai alkalmazottai az AES Youth Freecycle rendezvényen

Kapcsolatok teremtése, amelyek túlmutatnak a megosztott tárgyakon

Alacsony belépési küszöbök és magas szintű részvétel: több mint 1 000 ember vett részt a májusi rendezvényen. Az olyan tárgyak, mint a gyermekjátékok, háztartási cikkek, könyvek és kiadványok, valamint a kézműves termékek új kalandok felé vették az irányt. Nulla költséggel, károsanyag-kibocsátás nélkül és fenntartható hatással. A tárgyak értéke mellett az adományozók és a címzettek személyes kapcsolatot is kialakíthattak: Az adományozott tárgyakról folytatott eszmecsere, a zsákbamacska-dobozok kinyitásakor jelentkező meglepetés hatása és végül a jótétemény szándéka sokszoros hatást eredményezett. Kapcsolat az egyének között, a közösségen belül, sőt az egész bolygót átfogóan.

Az összes „AES Youth” folytatja a fenntarthatóság erejének terjesztését, a jó szándékot konkrét tettekre váltja és láthatóvá teszi a fenntarthatóságot. A rendezvény folytatását már tervezik.

Image for sustainability development goal number 12
Fenntartható fogyasztás és gyártás

A tárgyak fenntartható kezelése

Annyira jó „AES Youth”-nak lenni! A használaton kívüli tárgyak cseréje mögött nemcsak a zsákbamacska-dobozok felnyitásának meglepetése áll, hanem a fenntarthatóság láthatóvá tétele is.

Qian Xiujuan, MarCom és DXM Manager

Az Ön kapcsolattartója ennél a projektnél

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom és DXM Manager

Ez is érdekelheti Önt