Érdemes tudni
09.05.2025

Mi az az előrejelző karbantartás? Az előrejelző karbantartás olyan módszer, amely az Ipar 4.0 technológiáit használja a gépek állapotának felügyeletére és a lehetséges kiesések előrejelzésére.

Előrejelző karbantartás a járműiparban

Rövid összefoglaló

Az előrejelző karbantartás, angolul predictive maintenance egy olyan innovatív karbantartási stratégia, amelynek célja az ipar és a gépgyártás gépei kiesési időinek minimalizálása és azok élettartamának meghosszabbítása. Az adatelemzések és a prediktív technológiák használata hatékonyabbá és költséghatékonyabbá teszi a karbantartást.

Gyártósor a járműiparban előrejelző karbantartással

Az előrejelző karbantartás csökkenti az állásidőket

Az előrejelző karbantartás alkalmazási területei

Az előrejelző karbantartás alkalmazási területei változatosak és széles körűek. Ezek a nagy ipari létesítményektől kezdve a járműiparon át az elektronikai gyártásig terjednek. Az előrejelző karbantartás döntő előnyt jelent mindenütt, ahol a nem tervezett kiesési idők nagy költségeket okozhatnak.

Előrejelző karbantartási adatok képernyőkön

Az előrejelző karbantartás az adatok folyamatos felügyeletét jelenti

Hogyan működik az előrejelző karbantartás?

Az előrejelző karbantartás a gép állapotának beépített érzékelőkkel végzett folyamatos nyomon követésével működik. A tendenciák vagy rendellenességek észlelése érdekében ezek az érzékelők adatokat gyűjtenek az üzemelésről, amelyeket aztán elemeznek a számítógépek. A gépi tanulási modelleket arra használják, hogy megjósolják, mikor és melyik gép melyik része fog nagy valószínűséggel meghibásodni.

Műszaki alapok

Az előrejelző karbantartás műszaki alapjai közé tartozik a fejlett érzékelőtechnológia, a felhőalapú számítástechnika és a nagy teljesítőképességű adatelemzési eljárás. Az összegyűjtött adatok feldolgozása valós időben történik, így a vállalatok azonnal tájékoztatást kapnak a berendezéseik állapotáról, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket tehetnek.

Ipari létesítmény zöld színnel világító jelzőlámpákkal

A prediktív technológiák lehetővé teszik a berendezések nagyobb rendelkezésre állását

Gyakorlati példák

Számos szektor, többek között a feldolgozóipar és a gépgyártás már elkezdte bevezetni az előrejelző karbantartást. Az egyik példa erre a járműipar, ahol az előrejelző karbantartás hozzájárult a gyártógépek karbantartási időközeinek optimalizálásához, ezáltal jelentősen növelve mind az üzemi hatékonyságot, mind a termelési teljesítményt. A légiközlekedési ágazatban a prediktív technológiák a karbantartási munkák tervezhetőségének megkönnyítésével és a váratlan meghibásodások elkerülésével hozzájárulnak a repülőgépek biztonságosabbá tételéhez.

Előnyök

  • Csökkentett karbantartási költségek: a tényleges adatokon alapuló célzott karbantartás révén el lehet kerülni a szükségtelen karbantartási munkákat és a magas költségeket.
  • A nem tervezett kiesések minimalizálása: a potenciális problémák korai felismerésével a nem tervezett kiesési idők jelentősen csökkenthetők.
  • A gépek élettartamának meghosszabbítása: a rendszeres és igény szerinti karbantartás a gépek hosszabb élettartamát eredményezi.
  • Fokozott hatékonyság és termelékenység: a kiesési idők elkerülése révén a termelés üzemelése megszakítatlan marad, ami nagyobb termelékenységet eredményez.

Előrejelző és megelőző karbantartás

Míg a megelőző karbantartás a rendszeres, előre tervezett karbantartási munkákon alapul, amelyek során az alkatrészeket kicserélik vagy ellenőrzik függetlenül attól, hogy van-e kopás, addig az előrejelző karbantartás célja az, hogy a gép tényleges állapota alapján tegyék meg az intézkedéseket. A beavatkozásra csak akkor kerül sor, ha az elemzés azt jelzi, hogy kiesés valószínűsíthető.

Valaki táblagépet használ egy gyártóüzemben

A karbantartási stratégiákat adatelemzésekkel tervezik meg

Előíró karbantartás

Egy másik fejlett karbantartási stratégia az előíró karbantartás, amely nemcsak azt jelzi előre, hogy mikor kell karbantartást végezni, hanem konkrét cselekvési javaslatokat is tesz. Ez a fajta karbantartás szintén adatelemzéseket használ arra, hogy megtalálja az optimális eljárást a kiesési idők és a költségek minimalizálása érdekében.

Előrejelző karbantartás és megelőző karbantartás

A két megközelítés összehasonlítása azt mutatja, hogy az előrejelző karbantartás a karbantartási munkák optimalizálásának adatok által támogatott, adaptív és hatékony módját kínálja. A megelőző karbantartás viszont könnyebben megvalósítható, de kevésbé rugalmas és költséghatékony.

Az implementálás lépései

  1. Adatgyűjtés: megfelelő érzékelők telepítése a gép teljesítményének felügyeletére.
  2. Adatelemzés: az összegyűjtött adatok feldolgozása és elemzése a minták és anomáliák felderítése érdekében.
  3. Előrejelzés: gépi tanulási modellek alkalmazása a lehetséges kiesések előrejelzésére.
  4. Karbantartási terv készítése és megvalósítása: karbantartási intézkedések tervezése és végrehajtása az elemzés eredményei alapján.
Valaki táblagéppel egy ipari csarnokban

Az adatok nélkülözhetetlenek az előrejelző karbantartáshoz

Kihívások a megvalósítás során

Bár az előrejelző karbantartás előnyei meggyőzőek, a vállalatok gyakran szembesülnek kihívásokkal a megvalósítási erőfeszítések során. A központi kérdés a jó minőségű adatokhoz való hozzáférés. Pontos és átfogó adatok nélkül az előrejelző karbantartás jóslatai pontatlanok lehetnek. Az előrejelző karbantartás bevezetése továbbá jelentős kezdeti beruházást igényel a technológiába és a képzésbe, valamint a meglévő munkafolyamatok megváltoztatásába.

A karbantartási stratégiák négy típusa

A karbantartási stratégiáknak négy fő típusa létezik:

  • Corrective Maintenance (javító karbantartás): reaktív karbantartási munkák, amelyeket valamely probléma felmerülésekor végeznek el.
  • Preventive Maintenance (megelőző karbantartás): rendszeres, az idő által vezérelt karbantartás a meghibásodások megelőzésére.
  • Predictive Maintenance (előrejelző karbantartás): adatokkal támogatott előrejelzések a karbantartások tervezéséhez.
  • Prescriptive Maintenance (előíró karbantartás): az előrejelző karbantartás kiterjesztése konkrét cselekvési javaslatokkal.

Összegzés

Az előrejelző karbantartás jelentős előrelépést jelent a karbantartási stratégiában, mivel az adatelemzések révén segíti a vállalatokat a megbízhatóság növelésében, ugyanakkor az előrejelző karbantartás révén a hatékonyság növelésében is. A jövő kihívásainak való megfelelés érdekében az olyan technológiák, mint az IoT, a Big Data és a gépi tanulás integrálása az előrejelző karbantartást a modern Ipar 4.0 világának kulcsfontosságú részévé teszi, és innovatív eszközöket kínál az ipari, gyártási és gépgyártási szakemberek számára.

Szerző: Phoenix Contact

E-mail:

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!

„Szívesen adunk tanácsot az All Electric Society és a szektorok összehangolása kérdésében.“

További hozzájárulások