Alkalmazási példa
21.08.2024

All Electric Society Park – így működik a szektorok összehangolása Rugalmasság az akkumulátoros tárolórendszernek és az energiamenedzsmentnek köszönhetően.

Szektorok összehangolása az All Electric Society Parkban

Rövid összefoglaló

Az ipari vállalatok egyre gyakrabban megújuló energiákat használnak költségeik csökkentése és a fenntarthatósági célok elérése érdekében. E téren azonban kihívást jelent a villamosenergia-termelés ingadozó jellege. A többletenergia tárolásához és csúcsterhelés idején történő felhasználásához hatékony energiamenedzsment-rendszerre van szükség. Ellenkező esetben emelkedni fognak az energiaköltségek.

Példa erre a Phoenix Contact All Electric Society Parkja, amely egy nagyméretű, központi akkumulátoros tárolórendszerrel éri el rugalmasságát és hatékonyságát. Ez a tárolórendszer kompenzálja az energiacsúcsokat, és lehetővé teszi a napenergia fenntartható felhasználását.

Fehér tengerentúli konténer, amelyben egy akkumulátoros tárolórendszer van elhelyezve

Akkumulátoros tárolórendszer a Phoenix Contact blombergi All Electric Society Parkjában

Minden potenciált ki kell használni

Költségeik csökkentése és a fenntarthatósági célok elérése érdekében az ipari vállalatok egyre gyakrabban használnak megújuló energiákat. De figyelem: a fenntarthatóságot javítja ugyan, ha a vállalat saját PV-rendszerből származó villamos energiát használ. De a megújuló forrásokból származó villamosenergia-termelés ingadozó jellege többnyire ellentétben áll a folyamatos ipari folyamatok energiaigényével. Ez pedig veszélyezteti a fenntartható, klímasemleges és hatékony termelést szolgáló zöld, tiszta energiáról szőtt álmokat.

Hatékony energiamenedzsment-rendszer nélkül a többletenergiát nem lehet teljes mértékben optimalizált módon tárolni, és nem lehet hatékonyan felhasználni a csúcsterhelési időszakokban. Ez pedig magas energiaköltségekhez vezethet. Ha saját energiatermelésük nem elegendő, a vállalatok kénytelenek drága villamos energiát vásárolni a hálózatból. Ha az energiatároló rendszer rugalmasságát nem használják ki teljes mértékben optimalizált módon, akkor a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési potenciál gyakran kihasználatlanul marad, vagy legalábbis csak részben érvényesül.

A Phoenix Contact Blombergben található All Electric Society Parkja segít a téma szemléltetésében: az All Electric Society Park legfontosabb célja a lehető legtöbb saját áram megtermelése és a lehető legnagyobb függetlenség elérése. A villamos energiának környezetbarát forrásokból kell származnia. Ehhez a legmagasabb szinten optimalizált, ugyanakkor nagyon rugalmas energiarendszerre van szükség.

Akkumulátoros tároló nélkül nem megy

A rugalmasság csendes sztárja a nagyméretű, központi akkumulátoros tárolórendszer. A Windtree színes dizájnjához és a modern, áttetsző látogatóközpont elegáns üveghomlokzatához képest nem igazán látványos megjelenésű. De: nélküle nem működni semmi. Alapvető fontosságú az All Electric Society Park energiaáramlásának rugalmassága szempontjából.

Dipl.-Ing. Holger Krings, a Phoenix Contact munkatársa részt vett az All Electric Society Park energiarendszerének tervezésében, és az akkumulátoros tárolót az ottani felhasználásnak megfelelően alakította ki: "A gyakorlatban sok helyi energiarendszer kínál rugalmas felhasználási lehetőségeket a felesleges napenergiához. Ezek azonban gyakran nem elegendőek. Ha az épület üzemeltetése nem elég rugalmas, akkor általában az akkumulátoros tárolórendszerek jelentik a legjobb megoldást."

Az All Electric Society Parkban a jelenlegi igény 1,2 MWh. A nagyméretű, központi akkumulátoros tárolórendszer egy energiatároló konténerben van elhelyezve, és 78 akkumulátormodult és egy központi invertert tartalmaz. Az igényektől függően akár 1 MVA teljesítmény lehívása is lehetséges. Ez különösen hasznos például a szomszédos elektromobilitási töltőparkban található High Power Charging miatti energiacsúcsok kiegyenlítése szempontjából.

A tárolórendszert kiegészíti egy másik, közvetlenül a töltőparkban található, kisebb, 225 kVA teljesítményű akkumulátoros tároló is, amely elsősorban a Power Booster szerepét tölti be. Ugyanakkor a PV által termelt többletenergia a tárolórendszerbe tölthető, és később rendelkezésre bocsátható. Ez összesen max. 1,5 MWh-t jelent a két tárolónál együttesen. Ez növeli a megújuló forrásokból termelt villamos energia fenntartható felhasználását, és nagymértékben bővíti a hatékony energiamenedzsment lehetőségeit.

A vezérlőelemekkel ellátott akkumulátoros tárolórendszer felépítése

Az akkumulátoros tárolórendszerek különböző kategóriákba tartozó, sokféle komponenst foglalnak magukba

A terhelésmenedzsment előnyei

Dinamikus villamosenergia-tarifák alkalmazása
Az akkumulátoros tárolórendszerek kedvező villamosenergia-tarifák esetén a hálózatról történő töltésre használhatók. Az így nyert energiát fel lehet használni magas tarifák idején. Ez nem feltétlenül kapcsolódik a fenntarthatóság céljához, de érdekes lehet gazdasági szempontból. Maga a nagy árkülönbség is indokolttá teheti az akkumulátoros rendszer beszerzését.

A terhelési csúcsok levágása (peak shaving)
A csúcsok miatt fellépő, hirtelen magas áramfogyasztás okozta magas költségek elkerülése érdekében érdemes a hálózati csatlakozási ponton nyomon követni az áramfogyasztást. Ez vonatkozik a fogyasztásmérővel (RLM) ellátott hálózati csatlakozásokra is, amelyeket az ipari vállalatok és számos kereskedelmi vállalkozás is alkalmaz. Itt az akkumulátoros tároló rendszer jelenthet segítséget abban, hogy az egyes negyedórás intervallumok teljesítményét a megállapított határokon belül lehessen tartani.

"Boost" teljesítmény a helyi fogyasztási csúcsokra
A "boost" teljesítmény biztosítása hasonló a terhelési csúcsok levágásához. Elsősorban a helyben nem megfelelő infrastrukturális teljesítmény kompenzálását szolgálja. Ugyanakkor segít megelőzni a hálózati csatlakozásnál az esetlegesen költséges energiacsúcsokat, azaz a terhelési csúcsok levágásaként működik. Gyakran ez teszi lehetővé a HPC töltőhálózat kialakítást, mivel a meglévő infrastruktúra sokszor nem megfelelően méretezett.

Kiegyenlítő szabályozási kapacitás biztosítása a közüzemi hálózat számára
A szabályozási villamosenergia-piacon való részvétel – noha lényegesen magasabb szabályozási követelményekkel jár – a nagyméretű akkumulátoros tárolórendszerek számára is érdekes lehet. Ez ugyanakkor szinte teljes mértékben kizárja a más célokra történő, egyidejű belső felhasználást.

Energiacsúcsok kiegyenlítése

A Blombergben található All Electric Society Park akkumulátoros tárolóknak köszönhetően célzottan kompenzálhatók az energiacsúcsok. Segítségükkel évente akár 200 ezer eurót is meg lehet takarítani. Megoldást jelenthet az is, ha a hálózatüzemeltetővel a közhálózatra való átadási pont tekintetében alacsonyabb teljesítmény-határértékben állapodnak meg. A nem tervezett energiacsúcsok az évek során jelentősen megdrágultak. A 200 EUR/kW csúcsteljesítmény nem ritka. Nem tervezett 1 MVA energiacsúcs esetén például a fent említett összeg az okoktól függően kiszámlázásra kerülhet.

Vagy képzeljük el, hogy egy látogató 15 percig 50 kW-on tölti az elektromos autóját, amikor már elértük vagy túlléptük a szerződés szerinti teljesítmény határértéket. Ez a folyamat 10 ezer euróba kerül, de az összeg a látogatótól aligha szedhető be.

Összefoglalva elmondható, hogy a központi akkumulátoros tároló segítséget jelent a költségek megtakarításában és a működés fenntarthatóbbá tételében. Fontos, hogy az akkumulátoros tároló megfelelően legyen méretezve. A töltési és kisütési teljesítmény a kapacitástól függ. A legjobb esetben a rendszer modulárisan bővíthető, és a jövőbeni energia- és teljesítménykövetelményekhez igazítható. A tároló rugalmasságának optimális kihasználásához és az energiarendszer egészének optimalizálásához elengedhetetlen a független energiamenedzsment-rendszer alkalmazása.

Szerző: Phoenix Contact

E-mail:

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!

„Szívesen adunk tanácsot az All Electric Society és a szektorok összehangolása kérdésében.“

További hozzájárulások