FTPC-3/13S
-
Tesztdugó
3069941
Tesztdugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, pólusszám: 13, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Vizsgálódugasz |
Pólusszám | 13 |
Raszterméret | 8,2 mm |
Potenciálok | 13 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Vizsgálóaljzat meghúzási nyomatéka | 0,5 |
Megjegyzés | A vezeték-keresztmetszet az alkalmazott kábelsarutól függ |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Névleges áram | 20 A |
Maximális terhelőáram | 20 A |
Névleges feszültség | 400 V AC/DC |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Szélesség | 137,5 mm |
Magasság | 86 mm |
Raszterméret | 8,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag | PA |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Cikkszám | 3069941 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE6113 |
Termékkulcs | BE6113 |
GTIN | 4055626389325 |
Tömeg/db (csomagolással) | 467,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 467 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3030297
-
FBS 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3030307
-
FBSRH 2-8 - Rövidzárdugasz 3033802
-
FBSRH 3-8 - Rövidzárdugasz 3033803
-
FBSRH 4-8 - Rövidzárdugasz 3033804
-
FBS 1/3-8 - Dugaszolható áthidaló 3032363
-
FBS 2-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033830
-
FBS 3-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033831
-
FBS 4-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033832
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 3-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032570
-
FBS 4-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032583
-
FBS 5-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032596
-
FBS 6-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032677
-
FBS 10-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Vizsgálódugaszsor 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Vizsgálódugaszsor 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Vizsgálódugaszsor 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Vizsgálódugaszsor 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Vizsgálódugaszsor 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Vizsgálódugaszsor 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Vizsgálódugaszsor 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Vizsgálódugaszsor 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Vizsgálódugaszsor 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Vizsgálódugaszsor 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Jelölő kapcsokhoz 0828295
-
US-TM 100 - Jelölő kapcsokhoz 0829255
-
RSCWE 6-3/4 - Vizsgálódugaszsor 3969920
-
C-FCI 1,5/M3 - Villás kábelsaru 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Villás kábelsaru 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Gyűrűs kábelsaru 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Gyűrűs kábelsaru 3240021
-
FAME-BAG 260 - Akasztható táskában 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Csavar 3069467
Az Ön előnyei
Egyszerű és időtakarékos a kapcsolási műveletek funkcionális összefogásának köszönhetően
Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Helytakarékos az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezés révén
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét
A váltókon automatikusan létrehozott rövidzár és az érintésvédett kivitel
a legnagyobb biztonságot teszi lehetővé a mérés során
a legnagyobb biztonságot teszi lehetővé a mérés során
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51