cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
400 V | 31 A |
Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása
Vizsgálódugasz, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Kábelsarus csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm2- 2,5 mm2, szín: szürke
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
400 V | 31 A |