Kábelfeliratozás

Vezető- és kábeljelölés

A kábeljelölések jobb áttekinthetőséget tesznek lehetővé a kapcsolószekrényekben és berendezésekben: jelölje meg Ön is egyértelműen és tartósan a vezetékeit és kábeleit. A vezeték- és kábeljelölések megkönnyítik a szerelést és karbantartást, valamint segítenek a hibaelhárításban. Minden alkalmazáshoz optimális jelöléseket szállítunk, különböző kivitelekben és szerelési módokkal.

Go to Product Detail Page for item 0829311
US-WMT (30X4) VT - Kábeljelölő
US-WMT (30X4) VT - Kábeljelölő
0829311

Kábeljelölő, Kártya, ibolyakék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 14 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 42, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 30 mm

Az Ön előnyei

  • Számos lehetőség a különböző szerelési módoknak köszönhetően
  • Különböző anyagokkal a környezethez igazítható a bel- vagy kültéri felhasználáshoz
  • Kifogástalan minőség: kiváló törlés- és karcolásálló feliratozás

Találja meg a megfelelő szerelési módot a kábelfeliratozáshoz

Egyszerűen válassza ki: akárhogyan is szeretné felszerelni vezető- vagy kábeljelöléseit, a Phoenix Contact minden alkalmazáshoz képes szállítani a megfelelő megoldást.

Rácsíptethető kábelfeliratozás

Rácsíptethető kábeljelölés

Rácsíptethető kábelfeliratozás

A rácsíptethető vezetékjelölők két feliratozó felülettel vannak ellátva, Elveszíthetetlenek és mindenkor jól olvashatók. Ön rácsíptetheti a vezetékjelöléseket a már lefektetett vezetőkre és kábelekre.

Ráfűzhető kábeljelölés

Ráfűzhető kábeljelölés

Ráfűzhető kábeljelölés

Az egyedi jelölők a vezetőre fűzhetők, vagy kábelkötegelővel rárögzíthetők. Különféle anyagokat tudunk szállítani kártya vagy tekercs formájában is.

Felcsúsztatható kábeljelölés

Felcsúsztatható kábeljelölés

Felcsúsztatható kábeljelölés

A vezetők tartórendszerként funkcionáló jelölőhüvelyekkel is felszerelhetők. Ebben az esetben a jelölés behelyezhető jelölőcsíkkal történik, amelyeket a jelölőtartó véd. Így utólagos jelölésre is lehetőség van.

Felcsúsztatható jelölőhüvelyek

Felcsúsztatható jelölőhüvelyek

Felcsúsztatható jelölőhüvelyek

A vezetők nyomtatórendszer nélküli biztonságos és gyors helyszíni jelöléséhez Ön már előre feliratozott hüvelyeket használhat. A jelölőhüvelyek speciális formája megakadályozza az egyes jelölőhüvelyek elfordulását egymáshoz képest.

Felcsúsztatható zsugorcső

Felcsúsztatható zsugorcső

Felcsúsztatható zsugorcső

A kábelek és vezetők elveszíthetetlen jelölése a legkedvezőbben zsugorcsövekkel oldható meg. A Phoenix Contact előkonfekcionálva és tekercsáruként kínál zsugorcsöveket.

Felragasztható kábelfeliratozás

Felragasztható kábelfeliratozás

Felragasztható kábelfeliratozás

A jelölőcímkék a feliratozómezőből és átlátszó fóliából állnak. A fólia védi a feliratot kopás és szennyeződés ellen. A jelölőcímkéket különböző méretekben és formákban szállítjuk.

Vezetékjelölés kábelkötegelőkkel

Vezetékjelölés kábelkötegelőkkel

Kábelkötegelővel felszerelhető vezetékjelölés

A kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel jelölések rögzíthetők a vezetőkre és kábelekre – az átmérőjüktől függetlenül. A nagy jelölőfelület terjedelmes feliratok számára is helyet kínál.

Nyomtatás és rögzítés egyetlen lépésben
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer nyomtatóból és az applikátorokból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti őket. Ezeknek a folyamatlépéseknek az összekapcsolása kereken 60% időmegtakarítást eredményez.

Tudjon meg többet
A THERMOMARK E SERIES moduláris rendszer