Vezetőjelölő hüvely, hosszában feliratozva a következő számmal: Számok, az 1,9 ... 3,8 mm átmérőtartományra alkalmas, sárga, szerelési mód: rátolás
Vezető- és kábeljelölés
A kábeljelölések jobb áttekinthetőséget tesznek lehetővé a kapcsolószekrényekben és berendezésekben: jelölje meg Ön is egyértelműen és tartósan a vezetékeit és kábeleit. A vezeték- és kábeljelölések megkönnyítik a szerelést és karbantartást, valamint segítenek a hibaelhárításban. Minden alkalmazáshoz optimális jelöléseket szállítunk, különböző kivitelekben és szerelési módokkal.
Vezetőjelölő hüvely, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: Betűk, az 5,0 ... 9,0 mm átmérőtartományra alkalmas, sárga, szerelési mód: rátolás
Vezetőjelölő hüvely, hosszában feliratozva a következő számmal: Számok, a 8,5 ... 12,0 mm átmérőtartományra alkalmas , sárga, szerelési mód: rátolás
Vezetőjelölő hüvely, hosszában feliratozva a következő számmal: Számjegyek, az 5,0 ... 9,0 mm átmérőtartományra alkalmas, sárga, szerelési mód: rátolás
Vezetőjelölő hüvely, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: Betűk, az 1,4 ... 2,5 mm átmérőtartományra alkalmas, sárga, szerelési mód: rátolás
Vezetőjelölő hüvely, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: Betűk, a 3,0 ... 6,0 mm átmérőtartományra alkalmas, sárga, szerelési mód: rátolás
Vezetékjelölő, Szőnyeg, ibolyakék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 1,2 ... 1,9 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 20
Vezetőjelölő hüvely, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: Betűk, az 1,4 ... 2,5 mm átmérőtartományra alkalmas, sárga, szerelési mód: rátolás
Vezetőjelölő hüvely, hosszában feliratozva a következő szimbólummal: Szimbólumok, a 8,5 ... 12,0 mm átmérőtartományra alkalmas , sárga, szerelési mód: rátolás
Vezetékjelölő, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 2,1 ... 2,9 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 3,5 mm, szövegmező szélessége: 12 mm
Az Ön előnyei
- Számos lehetőség a különböző szerelési módoknak köszönhetően
- Különböző anyagokkal a környezethez igazítható a bel- vagy kültéri felhasználáshoz
- Kifogástalan minőség: kiváló törlés- és karcolásálló feliratozás
Találja meg a megfelelő szerelési módot a kábelfeliratozáshoz
Egyszerűen válassza ki: akárhogyan is szeretné felszerelni vezető- vagy kábeljelöléseit, a Phoenix Contact minden alkalmazáshoz képes szállítani a megfelelő megoldást.
Rácsíptethető kábeljelölés
Rácsíptethető kábelfeliratozás
A rácsíptethető vezetékjelölők két feliratozó felülettel vannak ellátva, Elveszíthetetlenek és mindenkor jól olvashatók. Ön rácsíptetheti a vezetékjelöléseket a már lefektetett vezetőkre és kábelekre.
Ráfűzhető kábeljelölés
Ráfűzhető kábeljelölés
Az egyedi jelölők a vezetőre fűzhetők, vagy kábelkötegelővel rárögzíthetők. Különféle anyagokat tudunk szállítani kártya vagy tekercs formájában is.
Felcsúsztatható kábeljelölés
Felcsúsztatható kábeljelölés
A vezetők tartórendszerként funkcionáló jelölőhüvelyekkel is felszerelhetők. Ebben az esetben a jelölés behelyezhető jelölőcsíkkal történik, amelyeket a jelölőtartó véd. Így utólagos jelölésre is lehetőség van.
Felcsúsztatható jelölőhüvelyek
Felcsúsztatható jelölőhüvelyek
A vezetők nyomtatórendszer nélküli biztonságos és gyors helyszíni jelöléséhez Ön már előre feliratozott hüvelyeket használhat. A jelölőhüvelyek speciális formája megakadályozza az egyes jelölőhüvelyek elfordulását egymáshoz képest.
Felcsúsztatható zsugorcső
Felcsúsztatható zsugorcső
A kábelek és vezetők elveszíthetetlen jelölése a legkedvezőbben zsugorcsövekkel oldható meg. A Phoenix Contact előkonfekcionálva és tekercsáruként kínál zsugorcsöveket.
Felragasztható kábelfeliratozás
Felragasztható kábelfeliratozás
A jelölőcímkék a feliratozómezőből és átlátszó fóliából állnak. A fólia védi a feliratot kopás és szennyeződés ellen. A jelölőcímkéket különböző méretekben és formákban szállítjuk.
Vezetékjelölés kábelkötegelőkkel
Kábelkötegelővel felszerelhető vezetékjelölés
A kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel jelölések rögzíthetők a vezetőkre és kábelekre – az átmérőjüktől függetlenül. A nagy jelölőfelület terjedelmes feliratok számára is helyet kínál.