Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 4,2 ... 5,6 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 6, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Vezető- és kábeljelölés
A kábeljelölések jobb áttekinthetőséget tesznek lehetővé a kapcsolószekrényekben és berendezésekben: jelölje meg Ön is egyértelműen és tartósan a vezetékeit és kábeleit. A vezeték- és kábeljelölések megkönnyítik a szerelést és karbantartást, valamint segítenek a hibaelhárításban. Minden alkalmazáshoz optimális jelöléseket szállítunk, különböző kivitelekben és szerelési módokkal.
Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 14 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Kábeljelölő, Kártya, megrendelhető: kártyánként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 13 mm, Az egyes lapok száma: 35, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 24 mm
Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 35 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 23 mm
Vezetőjelölő hüvely, Szőnyeg, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 3,2 mm, szerelési mód: rátolás, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 55, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 12 mm
Betolható címke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 50 mm, szerelési mód: betolható, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm
Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 22 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 18 mm
Zsugorcső, kék, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, kábelátmérő-tartomány: 9,5 ... 19,1 mm: a felhasználó definiálja, elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 80000 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 6 mm, Az egyes lapok száma: 12, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm
Zsugorcső, Tekercs, fehér, kábelátmérő-tartomány: 1,6 ... 4,8 mm: a felhasználó definiálja, perforálva vagy elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 30000 mm, szövegmező szélessége: 9 mm
Az Ön előnyei
- Számos lehetőség a különböző szerelési módoknak köszönhetően
- Különböző anyagokkal a környezethez igazítható a bel- vagy kültéri felhasználáshoz
- Kifogástalan minőség: kiváló törlés- és karcolásálló feliratozás
Találja meg a megfelelő szerelési módot a kábelfeliratozáshoz
Egyszerűen válassza ki: akárhogyan is szeretné felszerelni vezető- vagy kábeljelöléseit, a Phoenix Contact minden alkalmazáshoz képes szállítani a megfelelő megoldást.
Rácsíptethető kábeljelölés
Rácsíptethető kábelfeliratozás
A rácsíptethető vezetékjelölők két feliratozó felülettel vannak ellátva, Elveszíthetetlenek és mindenkor jól olvashatók. Ön rácsíptetheti a vezetékjelöléseket a már lefektetett vezetőkre és kábelekre.
Ráfűzhető kábeljelölés
Ráfűzhető kábeljelölés
Az egyedi jelölők a vezetőre fűzhetők, vagy kábelkötegelővel rárögzíthetők. Különféle anyagokat tudunk szállítani kártya vagy tekercs formájában is.
Felcsúsztatható kábeljelölés
Felcsúsztatható kábeljelölés
A vezetők tartórendszerként funkcionáló jelölőhüvelyekkel is felszerelhetők. Ebben az esetben a jelölés behelyezhető jelölőcsíkkal történik, amelyeket a jelölőtartó véd. Így utólagos jelölésre is lehetőség van.
Felcsúsztatható jelölőhüvelyek
Felcsúsztatható jelölőhüvelyek
A vezetők nyomtatórendszer nélküli biztonságos és gyors helyszíni jelöléséhez Ön már előre feliratozott hüvelyeket használhat. A jelölőhüvelyek speciális formája megakadályozza az egyes jelölőhüvelyek elfordulását egymáshoz képest.
Felcsúsztatható zsugorcső
Felcsúsztatható zsugorcső
A kábelek és vezetők elveszíthetetlen jelölése a legkedvezőbben zsugorcsövekkel oldható meg. A Phoenix Contact előkonfekcionálva és tekercsáruként kínál zsugorcsöveket.
Felragasztható kábelfeliratozás
Felragasztható kábelfeliratozás
A jelölőcímkék a feliratozómezőből és átlátszó fóliából állnak. A fólia védi a feliratot kopás és szennyeződés ellen. A jelölőcímkéket különböző méretekben és formákban szállítjuk.
Vezetékjelölés kábelkötegelőkkel
Kábelkötegelővel felszerelhető vezetékjelölés
A kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel jelölések rögzíthetők a vezetőkre és kábelekre – az átmérőjüktől függetlenül. A nagy jelölőfelület terjedelmes feliratok számára is helyet kínál.