LS-WMTB-AL (D30) BK CUS
-
Kábeljelölő
0831799
Kábeljelölő, Alumínium tábla, megrendelhető: darabonként, fekete, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 2,9 mm, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölők |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 20 |
Jelölési technológia | Közvetlen lézeres jelölés |
Szélesség | 30 mm |
Hossz | 30 mm |
Szín | fekete |
Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
Vezeték külső átmérője | > 2,90 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
Szabadtéri időjárási körülmények | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 877-2 (2011-03-00) |
Vizsgálati időtartam | 2952 h |
Eljárás | A |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Nagynyomású mosó teszt | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 20653:2013-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Víz elleni védettség | IP X9K |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 125 °C (80 °C fölötti hőmérsékleten az anyagfelület kis mértékben elváltozhat) |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
Cikkszám | 0831799 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BG813D |
Termékkulcs | BG813D |
GTIN | 4046356930109 |
Tömeg/db (csomagolással) | 99,99 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 99,99 g |
Vámtarifaszám | 83100000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
TOPMARK NEO SET - Lézerjelölő készlet 1012018
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterlap 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Tartólemez 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Tár 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kábelkötegelő 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kábelkötegelő 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kábelkötegelő 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kábelkötegelő 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kábelkötegelő 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kábelkötegelő 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kábelkötegelő 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kábelkötegelő 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kábelkötegelő 0830984
Az Ön előnyei
Alumínium kábeljelölő, kábelkötegelővel történő szereléshez
> 2,9 mm átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas
Fém jelölő, nagy szilárdság kis súly mellett
Fokozott tartósság a dekoratív eloxált felület révén
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51