LS-WMTB-AL (D25) CUS - Kábeljelölő
0831790

Kábeljelölő, Alumínium tábla, megrendelhető: darabonként, alumínium színű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 2,9 mm, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 25 mm, szövegmező szélessége: 25 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alumínium kábeljelölő, kábelkötegelővel történő szereléshez
> 2,9 mm átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas
Fém jelölő, nagy szilárdság kis súly mellett
Fokozott tartósság a dekoratív eloxált felület révén