WML 7,5 (25X13)A4
-
Kábeljelölő címke
0830691
Kábeljelölő címke, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, kábelátmérő-tartomány: 4 ... 7,6 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 7,6 mm, Az egyes lapok száma: 49, szövegmező magassága: 12,7 mm, szövegmező szélessége: 25 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Beltéri alkalmazásokhoz: a védő laminálás az elpiszkolódás és a ledörzsölődés elleni nagy ellenálló képességet tesz lehetővé
A jelölőcímkék jól meghatározott elhelyezése a ragasztási rendszernek köszönhetően
Széles átmérőtartomány sokféle alkalmazási lehetőséggel a kapcsolószekrény belsejében és azon kívül
A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
A rátekerhető címkék nem jelentenek többlet térfogatot, ezért a kábel áthúzható pl. kábelcsatornán is
Hengeres testekhez, egyes huzalokhoz és kábelekhez