WML 3 (13X10)A4 YE
-
Kábeljelölő címke
0830688
Kábeljelölő címke, Ív, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, kábelátmérő-tartomány: 3 ... 3 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 3 mm, Az egyes lapok száma: 156, szövegmező magassága: 9,5 mm, szövegmező szélessége: 13 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Beltéri alkalmazásokhoz: a védő laminálás az elpiszkolódás és a ledörzsölődés elleni nagy ellenálló képességet tesz lehetővé
A jelölőcímkék jól meghatározott elhelyezése a ragasztási rendszernek köszönhetően
Széles átmérőtartomány sokféle alkalmazási lehetőséggel a kapcsolószekrény belsejében és azon kívül
A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
A rátekerhető címkék nem jelentenek többlet térfogatot, ezért a kábel áthúzható pl. kábelcsatornán is
Hengeres testekhez, egyes huzalokhoz és kábelekhez