Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

US-WMTB (29X8) - Kábeljelölő
0828772

Kábeljelölő, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 13 mm, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD nyomtatókkal
Az US-WMTB... UniSheet feliratozó termékcsalád a kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínál
Az előperforált jelölőcsíkok könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára