UC-WMT (10X4) - Vezetékjelölő
0819372

Vezetékjelölő, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 7 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 48, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 10 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UniCard UC-WMT ... jelölők a PATG (HF) .../PATG ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez használhatók
Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerrel
A szerelés megkönnyítésére a behelyezhető lapok úgy helyezkednek el az UniCard anyagokon, hogy ágszerűen leválaszthatóak legyenek
A feliratozott behelyezhető csíkokat egyszerűen be kell tolni a hüvelyekbe. Ez védi a jelölést a szennyeződéstől.
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt