UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN - Vezetékjelölő
0827587

Vezetékjelölő, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 2,9 ... 3,6 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 32, szövegmező magassága: 4,5 mm, szövegmező szélessége: 12 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UC-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád felfűzhető és a vezetők utólagos feliratozására szolgáló jelölőket kínál, az UC-WMCO ... TOOL szerszámmal történő egyszerű felhelyezéssel
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Rezgések esetén is biztonságos tartás
Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt