PABA RD/15
-
Betolható címke
1013944
Betolható címke, Csík, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 50 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm
Termékrészletek
Általános adatok | CMS-sel feliratozható |
Terméktípus | Vezetékjelölés |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 20 |
Az egyes lapok száma soronként | 1 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 15 mm |
Hossz | 4 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 15 mm |
Szövegmező magassága | 4 mm |
Szín | vörös (RAL 3001) |
Anyag | ABS |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Vezeték külső átmérője | 0,6 mm ... 50 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -15 °C ... 65 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | rátolás |
Cikkszám | 1013944 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2213 |
Termékkulcs | BG2213 |
Katalógus oldalszáma | 421. (CL-2005) oldal |
GTIN | 4017918014124 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,294 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,294 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Feliratozó plotter 5144615
-
PAB-SK 15 - Jelölő-hordozók 1013287
-
PATG 0/15 - Érjelölő tartó 1013740
-
PATG 1/15 - Érjelölő tartó 1013025
-
PATG 2/15 - Érjelölő tartó 1013038
-
PATG 3/15 - Érjelölő tartó 1013041
-
PATG 4/12 - Érjelölő tartó 0827080
-
PATG 5/15 - Érjelölő tartó 1013067
-
PATG 6/15 - Érjelölő tartó 1013070
-
PATG 7/15 - Érjelölő tartó 1013083
-
PATG 8/15 - Érjelölő tartó 1013096
-
PATG 9/15 - Érjelölő tartó 1013106
-
PATG HF 1/15 - Érjelölő tartó 1014046
-
PATG HF 2/15 - Érjelölő tartó 1014052
-
PATG HF 3/15 - Érjelölő tartó 1014058
-
PATG HF 4/15 - Érjelölő tartó 1014064
-
PATO 1/15 - Érjelölő tartó 1013119
-
PATO 2/15 - Érjelölő tartó 1013122
-
PATO 3/15 - Érjelölő tartó 1013135
-
PATO 4/15 - Érjelölő tartó 1013148
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51