MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK
-
Zsugorcső
1116176
Zsugorcső, Tekercs, sárga/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, kábelátmérő-tartomány: 1,6 ... 3,2 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 3,7 mm, szövegmező szélessége: 1800 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
A végtelenített formátumnak köszönhetően a zsugorcsöves jelölőt az alkalmazástól függően tetszőleges hosszban lehet elkészíteni
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
A zsugorcsövek anyaga a vezetők kiegészítő elektromos szigetelését és mechanikai védelmét kínálja
A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva