MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK
-
Kábeljelölő címke
1116137
Kábeljelölő címke, Tekercs, sárga/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, kábelátmérő-tartomány: 2 ... 3 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 3 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 6500 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
A végtelenített formátumnak köszönhetően a bevonatos címkét az alkalmazástól függően tetszőleges szélességben lehet elkészíteni
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
A bevonatos címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva