CLIPFIX 35-5 V0 - Végbak
3032350

Gyorsan szerelhető végtartó kapocs, V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint, NS 35/7,5 vagy NS 35/15, kalapsínre, UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 és KML3L segítségével feliratozható, parkolási lehetőség FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 egységek számára, szélessége: 5,15 mm, színe: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek