UTI 16-PE - Védővezetős installációs kapocs
3073830

Védővezetős installációs kapocs, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint jobb oldali csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 6 mm2 - 25 mm2, rögzítési mód: PE-láb M4 rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kapcsok kalapsínen történő aszimmetrikus elrendezése következtében a nullavezető-gyűjtősín elvezethető a kapcsok mellett
Az installációs kapcsot a különösen alacsony kialakítás jellemzi, és alkalmas az installációs kapocs elosztókban történő vezetékezésre