UT 2,5-3PE
-
Védővezető kapocs
3214275
Védővezető kapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Termékrészletek
Terméktípus | Védővezető-kapocs |
Termékcsalád | UT |
Felhasználási terület | Vasúti alkalmazások |
Gépgyártás | |
Berendezésgyártás | |
Csatlakozások száma | 6 |
Sorok száma | 3 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 12 |
Csavarmenet | M3 |
Megjegyzés | A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni. |
Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-2 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Szélesség | 5,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Magasság | 90 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 77,5 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 85 mm |
Szín | zöld-sárga |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Lökés | |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-2 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3214275 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1125 |
Termékkulcs | BE1125 |
Katalógus oldalszáma | 150. (C-1-2019) oldal |
GTIN | 4046356575423 |
Tömeg/db (csomagolással) | 30,89 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 30,89 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | cf76b317-40e6-4bd6-8c35-15a7ae2dcbe0 |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3030161
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBS 50-5 - Dugaszolható áthidaló 3038930
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
D-UT 2,5-3L - Lezárófedél 3214314
-
TP-UK - Rekeszelválasztó lap 3003046
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0810588
-
GBS 5-25X5 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0829126
-
STP 5-2-ZB - Jelölő-hordozók 3037643
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Vizsgálóadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Vizsgálóadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Vizsgálóadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Vizsgálóadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Vizsgálóadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Vizsgálóadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Vizsgálóadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Vizsgálóadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Vizsgálóadapter 3035983
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
DP PS-5 - Távtartó lap 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038723
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Csavarhúzók 1212587
Az Ön előnyei
A potenciálelosztás feladatai a minden szinten rendelkezésre álló áthidalóárkok segítségével időtakarékosan oldhatók meg
A jó áttekinthetőség érdekében minden kapocshely nagy felületen feliratozható
A kompakt háromemeletes kapcsokkal rendkívül nagy csatlakoztatási sűrűség érhető el.
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51