STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M - Védővezetős installációs kapocs
3209170

Védővezetős installációs kapocs, névleges feszültség: 24 V, névleges áram: 18 A, csatlakozások száma: 5, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Felső szint a jelvezetékek bekötésére