EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
150 V | 18 A | 28 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |