PT 4-PE - Védővezető kapocs
3211766

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Megfelel a DIN EN 60947-7-2, ill. IEC 60947-7-2 védővezetők csatlakoztatására vonatkozó követelményeinek
Magas szintű biztonság a kis ohmos ellenállású testpotenciálhoz való, kalapsínen keresztüli csatlakozás révén
A kalapsínnel való közvetlen érintkezés gyors, hibamentes földelést tesz lehetővé további vezetékezési munka nélkül.