Túlfeszültség-védelmi készülékek az információtechnika számára

Az információtechnika és a telekommunikáció túlfeszültség-védelme

A információtechnika interfészei különösen érzékenyek a túlfeszültségekre. Ugyanakkor nem kívánatos az, hogy a védőkapcsolás kedvezőtlenül befolyásolja a nagy adatátviteli sebességeket. Nagy teljesítőképességű és gyorsan reagáló alkatrészek gondoskodnak a jó védelemről, minimális csillapítás mellett. A túlfeszültségeket a készülék biztonságosan korlátozza. A sávszélesség szinte változatlan marad.

Go to Product Detail Page for item 2906769
TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
2906769

Túlfeszültség-védelem beépített állapotjelzéssel és késes bontással három, közös viszonyítási potenciálú jelérhez. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz és tápfeszültség nélküli telekommunikációs interfészekhez (akár 90 Mbit/s-ig). Közvetett földelés gáztöltésű levezetőn keresztül. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Az Ön előnyei

  • Az összes szabvány betartása – a túlfeszültség-védelemre és a nagysebességű hálózatokra vonatkozóan is
  • Az összes szokásos alkalmazás és jel védelme a komplett termékválaszték révén
  • Sokoldalú használhatóság az alkalmazáshoz igazodó kialakítások és csatlakozástechnikák révén
  • Egyszerű vizsgálat a dugaszolható levezetőknek köszönhetően
Túlfeszültség-védelmi készülék az információtechnika számára

Túlfeszültség-védelmi készülékek az információtechnika számára

Az információtechnika túlfeszültség-védelmének konfigurátora

Adathálózataihoz itt összeállíthatja a megfelelő túlfeszültség-védelmet.

Phoenix Contact DATATRAB DT: védelem számos IT alkalmazáshoz

DATATRAB termékcsalád

DATATRAB DT – univerzális információtechnikai védelem

A Phoenix Contact DATATRAB DT termékcsaládja számos alkalmazáshoz nyújt védelmet:

  • Nagysebességű hálózatok 10 gigabites Ethernettel
  • RS-485 interfésszel ellátott hálózatok
  • Analóg és digitális telekommunikációs interfészek, a DSL-t is ideértve

Minden túlfeszültség-védelmi készüléket rendszerkonform kivitelben, megfelelő csatlakozástechnikával szállítunk.

A DT-LAN-CAT 6+ változat különböző adatprotokollok, például Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring és DS1 kezelésére képes a legnagyobb átviteli sebesség mellett is.

A DATATRAB választhatóan adapterként vagy kalapsínmodulként használható.

TERMITRAB túlfeszültség-védelmi készülékek VDSL alkalmazásokhoz

TERMITRAB complete VDSL alkalmazásokhoz

TERMITRAB complete telekommunikációs interfészekhez

A TERMITRAB complete és a TTC‑6‑1x2‑TELE… csupán 6 mm beépítési szélesség mellett keskeny és megbízható védelmet kínál a telekommunikációs interfészekhez. A védőkapcsolás a VDSL alkalmazásokhoz van optimalizálva. A kompakt túlfeszültség-védelem nagy, max. 250 Mbit/s adatátviteli sebességeknél is biztonságos védelmet nyújt a tranziensek ellen anélkül, hogy befolyásolná a hasznos jelet.

A telekommunikációs interfészekhez való védőkészülékek mind direkt rugós, mind csavaros csatlakozástechnikával kaphatók.

PLUGTRAB PT-IQ adatinterfészekhez is

PLUGTRAB PT-IQ intelligens túlfeszültség-védelem

PLUGTRAB PT-IQ adatinterfészekhez

A PLUGTRAB PT-IQ intelligens túlfeszültség-védelem már az Ön adatvezetékeit is biztonságosan megvédi a túlfeszültségek ellen. A védőkapcsolást kifejezetten nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz illesztettük. A védőkapcsolás minden feszültségkorlátozó eleme állandó felügyelet alatt áll.

Előny: a gyakori túlfeszültségek miatti előzetes károsodások felismerése és jelzése. A többfokozatú állapotjelzés révén a levezetők állapota mindig felismerhető:

  • piros = csere szükséges,
  • sárga = csere ajánlott,
  • zöld = a levezető funkció rendben.

A vezérlőn keresztül gyűjtő távjelzés valósítható meg az összes csatlakoztatott védelmi készülékről. A hagyományos csavaros vagy a kényelmes direkt rugós csatlakozástechnika egyaránt választható.

Túlfeszültség-védelem az információtechnikához

DATATRAB a használatban

Tipikus alkalmazási területek

Az információtechnikai védelmi készülékek két területre oszthatók:

  • Adatinterfészek
  • Telekommunikációs alkalmazások

A számítástechnika igen kis feszültségekkel és nagy átviteli sebességekkel dolgozik. A telekommunikációs rendszerek ellenben a kábeles infrastruktúra miatt kisebb átviteli sebességeket, ugyanakkor nagyobb feszültségeket alkalmaznak.