TTC-6P-3-HF-EX-24DC-I-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz
2907834

Túlfeszültség-védelmi dugasz, beépített állapotjelzővel, egy közös viszonyítási potenciálú 3 eres Ex-i jeláramkörhöz. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz. Névleges feszültség: 24 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket