TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
2906769

Túlfeszültség-védelem beépített állapotjelzéssel és késes bontással három, közös viszonyítási potenciálú jelérhez. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz és tápfeszültség nélküli telekommunikációs interfészekhez (akár 90 Mbit/s-ig). Közvetett földelés gáztöltésű levezetőn keresztül. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Jeláramkörök egyszerű megszakítása karbantartási célból a függőleges késes bontással