CLT-10P/2-2-60V-I-P
-
Túlfeszültség-védelmi dugasz
1088573
Túlfeszültség-védelmi dugasz, közvetlenül csatlakoztatható 2 sorkapocsra, beépített állapotjelzéssel a modulon, egy 2 eres földpotenciál-független üzemű jeláramkörhöz. Névleges feszültség: 60 V DC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
Termékcsalád | CLIXTRAB |
IEC vizsgálati osztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
UN névleges feszültség | 60 V DC |
Csatlakozási mód | dugaszolható |
Méretrajz |
|
Szélesség | 10,3 mm |
Magasság | 53,25 mm |
Mélység | 81,9 mm |
Szín | világosszürke (RAL 7035) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Szigetelőanyag | PA 6.6+GV 20 % |
Készülékház anyaga | PA 6.6+GV 20 % |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | Line-Line & Line-Earth Ground |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 75 V DC |
53 V AC | |
Méretezési áram | 200 mA (80 °C) |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 1 µA |
Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 240 V (C3 - 40 A) |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 1,55 kV (C1 - 2 kV / 1 kA) |
≤ 1,2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1,65 kV (C3 - 100 A) | |
Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
aE illesztési csillapítás, szimm. | típ. 0,3 dB (≤ 1,3 MHz / 150 Ω) |
aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,3 dB (≤ 60 MHz/150 Ω) |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | típ. 4,5 MHz |
fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (jeltest) az 150 Ω-os rendszerben | típ. 60 MHz |
Kapacitás (ér-ér) | típ. 500 pF |
Kapacitás (ér-jeltest) | típ. 15 pF |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 200 mA (T) |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C3 - 40 A |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 2 kV / 1 kA |
C2 – 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1,25 kA | |
Áramvisszaállási idő (ér-föld) | ≤ 100 ms |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 5g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
10g (Félszinusz / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
5g (Félszinusz / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
Rezgés (üzemi) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
Megjegyzés | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, módosított + A2:2012 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
Megjegyzés | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Szerelési mód | alapelemre |
Cikkszám | 1088573 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL2171 |
Termékkulcs | CL2171 |
GTIN | 4055626890043 |
Tömeg/db (csomagolással) | 47,26 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,3 g |
Vámtarifaszám | 85363010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | cf8063c1-56dc-4caf-8b19-01272cd32793 |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Távjelző modul adója 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Távjelző modul vevője 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Vizsgálókészülék 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Vizsgálókészülék-adapter 1183360
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
S-MT - Kapcsolástiltás 3247954
-
P-DI - Bontódugasz 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Lezárófedél 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Lezárófedél 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Lezárófedél 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809997
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés direkt rugós sorkapcsokkal, dugaszolható túlfeszültség-védelemmel
A berendezések maximális rendelkezésre állása a beépített túlterhelés-védelemmel ellátott nagyteljesítményű védőkapcsolásnak köszönhetően
Gyors és egyszerű diagnosztika opcionális távjelzéssel a digitális infrastruktúrákba való bekötéshez
Háromból kettőt – csupán két sorkapoccsal két jelág védhető 10,3 mm beépítési szélességben
Jövőálló – megfelel a nemzetközi szabványoknak és irányvonalaknak, pl. a vasúti DB RIL 819.0808-nak
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51