Késes leválasztó kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Terméktípus | Bontókapocs |
Pólusszám | 1 |
Csatlakozások száma | 3 |
Sorok száma | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 3 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
Idomszer | A3 |
B3 | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 12 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 0,5 mm² |
Névleges áram | 20 A |
Maximális terhelőáram | 20 A (4 mm² tömör vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 400 V |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Szélesség | 5,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
NS 35/15 magasság | 44,25 mm |
NS 35/7,5 magasság | 36,8 mm |
Hossz | 110,4 mm |
Szín | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 ford/perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Öregedés | |
Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
ASD szint | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 0,58g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 5g |
Lökés időtartama | 30 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 1251104 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2231 |
Termékkulcs | BE2231 |
GTIN | 4063151357115 |
Tömeg/db (csomagolással) | 16,98 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 16,98 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e |
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett |