PT-IQ-3-HF-12DC-PT - Túlfeszültség-védelmi készülék
2801288

Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített többfokozatú állapotjelzővel a modulon, három közös referenciapotenciálú jelérhez. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz és tápfeszültség nélküli telekommunikációs interfészekhez (90 Mbit/s-ig). Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Előrelátó felügyelet 3-fokozatú LED-kijelzéssel
Az állapotjelzés bevonása a berendezésvezérlésbe gyűjtő távjelzéssel
Fix és hibamentes telepítés a kalapsín-összekötővel
Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
Maximális védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai alkalmazásokhoz a nagy levezető-képességnek köszönhetően