PT 3-HF-12DC-ST - Túlfeszültség-védelmi dugasz
2858043

Túlfeszültség-védelmi dugasz alapelemhez, durva védelem keresztirányú feszültségre és finomvédelem két földpotenciálmentes üzemeltetésű jelátviteli kábelér és földelés között informatikai célra. Ground-földelés hosszirányú durva feszültségvédelem. Országspecifikáció: 12 V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
Egyszerű kiválasztás az mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai terület összes követelményére a komplett termékválaszték révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket