VAL-MS 320/1+1/50
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2800492
Túlfeszültség-levezető 3-vezetékes tápellátó rendszerekhez (L1, N, PE), mely alapelemből és védelmi dugaszból áll, NS 35 kalapsínre szerelhető.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 2 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 35,6 mm |
Magasság | 89,8 mm |
Mélység | 65,7 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 2 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
PBT |
Védelmi utak | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hatóirány | 1L-N & N-PE |
UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 335 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 335 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 260 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 150 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (In mellett) |
≤ 1,3 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1,2 kV (5 kA mellett) | |
≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 1,8 kV (In mellett) |
≤ 1,4 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1,2 kV (5 kA mellett) | |
≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (In mellett) |
≤ 0,25 kV (10 kA-nél) | |
≤ 0,15 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,1 kV (3 kA mellett) | |
TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
440 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 640 V AC |
MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 320 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 320 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 260 V AC |
Névleges levezetési áramlökés In (L-L) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (L-N) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (L-G) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (N-G) | 20 kA |
Védelmi utak | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Névleges feszültség | 240 V AC |
Energiaelosztó rendszer | Single phase |
Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-L) | 2900 V |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-N) | 2030 V |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-G) | 2720 V |
Mért feszültségkorlát, MLV (N-G) | 1370 V |
SPD típus | 4CA |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 10 ... 2 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2800492 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1321 |
Termékkulcs | CL1321 |
GTIN | 4046356560931 |
Tömeg/db (csomagolással) | 259,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 228,5 g |
Vámtarifaszám | 85363030 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Átkötőhíd 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Átkötőhíd 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
VAL-MS 320 ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2838843
-
F-MS 12 ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2817990
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51