VAL-CP-2C-175
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2859482
Dugaszolható túlfeszültség-levezető, közös N és PE vezetékes 2 fázisú áramellátó hálózatokhoz (3 vezetékes rendszer: L1, L2, PEN), távjelző érintkezővel.
Termékrészletek
| Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-C |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Üzemi áram | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 12 ... 4 |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 25,3 mm |
| Magasság | 98 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Osztásegység | 1,4 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PBT-FR |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PBT-FR |
| Védelmi utak | L-PEN |
| Hatóirány | 2L-N/PE |
| UN névleges feszültség | 120/208 V AC (TN-C) |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PEN) | 175 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 40 A (M4-es Biconnect villás kábelsaru 6 mm²) |
| 63 A (TWIN érvéghüvely 2x 10 mm²) | |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20)μs (L-PEN) | 40 kA |
| Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
| Védelmi szint Up (L-PEN) | ≤ 0,85 kV |
| Maradékfeszültség Ures (L-PEN) | ≤ 0,85 kV (In mellett) |
| ≤ 0,75 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 0,65 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,63 kV (4 kA-nél) | |
| ≤ 0,57 kV (2 kA esetén) | |
| TOV-viselkedés UT (L-PEN)-nél | 240 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 240 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| Megszólalási idő tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 40 A (gG / M4-es Biconnect villás kábelsaru 6 mm²) |
| 63 A (gG / TWIN érvéghüvely 2x 10 mm²) | |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 315 A (gG) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 350 V AC |
| MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 175 V AC |
| Névleges levezetési áramlökés In (L-L) | 20 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (L-N) | 20 kA |
| Védelmi utak | L-L |
| L-N | |
| Névleges feszültség | 120/240 V AC |
| Energiaelosztó rendszer | Split phase |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-L) | 2010 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-N) | 1510 V |
| SPD típus | 4CA |
| UL kijelző/távjelzés | |
| Üzemi feszültség | 125 V AC |
| Üzemi áram AC | 1 A AC |
| UL csatlakozási adatok | |
| Meghúzási nyomaték | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 (tömör) |
| 14 ... 4 (hajlékony) | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2859482 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1311 |
| GTIN | 4046356045483 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 218,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 208,63 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51