VAL-US-48/40/1+1V-FM
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2910344
Kétcsatornás túlfeszültség-védelmi készülék távjelző érintkezővel, 48 V DC, 2 ér + földelés.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-védelem NEMA tápegységekhez |
Termékcsalád | VALVETRAB US |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | DC |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 2 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Üzemi áram | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 35,6 mm |
Magasság | 96,8 mm |
Mélység | 65,7 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 2 TE |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
PBT |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | 1L-N & N-GND |
UN névleges feszültség | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 100 V DC |
75 V AC | |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 0,45 mA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
Rövidzár állóság ISCCR | 5 kA |
Védelmi szint Up | ≤ 0,55 kV |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
UL típus | 4. típus |
Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
Maximális lökőáram fázisonként | 40 kA |
Védelmi utak | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
Névleges feszültség | 60 V DC |
Energiaelosztó rendszer | DC |
SPD típus | 4CA |
UL kijelző/távjelzés | |
Üzemi feszültség | 125 V AC |
Üzemi áram AC | 1 A AC |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2910344 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL132U |
Termékkulcs | CL132U |
GTIN | 4055626444864 |
Tömeg/db (csomagolással) | 214,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 190 g |
Vámtarifaszám | 85363030 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MPB F600X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Átkötőhíd 2830443
-
MPB 18/4-12 - Átkötőhíd 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
VAL-US-48/40-P - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2910333
Az Ön előnyei
1 csatornás, sínre szerelhető védőkészülékek
Minden egyes dugasz leválasztó berendezéssel rendelkezik
Valamennyi dugaszhely mechanikusan kódolt
Alapelemből és dugaszból áll
Az egyes levezetők optikai, mechanikai diagnosztikai- és állapotjelzése
Alapelem potenciálfüggetlen távjelző érintkezőve/anélkül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51