Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VAL-MS 350 VF/FM - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2856579

Túlfeszültség-levezető távjelző érintkezős alapelemből és sorba kapcsolt varisztorral és gáztöltésű szikraközzel rendelkező védődugaszból, NS 35/7,5 sínre szereléshez, névleges feszültség: 230 V AC, 1 csatornás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Alkalmas a felügyelt szigetelésű rendszerekhez a varisztor és gázkisülésű levezető szivárgóáram-mentes kombinációja révén
Megnövelt átütési szilárdságú alkalmazásokhoz alkalmas, pl. a vasúttechnikában