VAL-MS 230/3+1/FM-UD
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2858959
Túlfeszültség-levezető, 4 csatornás, NS 35/7.5 sínre szerelhető, távjelző érintkezővel. 230 V AC
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
TT | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 4 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Üzemi áram | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 71 mm |
Magasság | 98,7 mm |
Mélység | 65,7 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 4 TE |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
PBT |
Védelmi utak | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hatóirány | 3L-N & N-PE |
UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 275 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 275 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 260 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 360 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (In mellett) |
≤ 1,1 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,9 kV (3 kA mellett) | |
Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (In mellett) |
≤ 1,2 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,9 kV (3 kA mellett) | |
Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (In mellett) |
≤ 0,25 kV (10 kA-nél) | |
≤ 0,15 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,1 kV (3 kA mellett) | |
TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 335 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
440 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2858959 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1321 |
Termékkulcs | CL1321 |
GTIN | 4017918916350 |
Tömeg/db (csomagolással) | 400,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 397,45 g |
Vámtarifaszám | 85363030 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
VAL-MS 230-UD-ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2858962
-
F-MS 12-UD ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2858328
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51