UK 10-TWIN BU - Átvezető sorkapocs
3005235

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 57 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A potenciálleágazás alapfeladatához ezeket az iker-sorkapcsokat fejlesztettük ki
Univerzális lábazat az NS 35 vagy az NS 32 kalapsínre szereléshez
A kapcsolószekrény oldalán két független vezetőcsatlakozás használható
Nagyon különböző fajtájú és keresztmetszetű vezetők problémamentes csatlakoztatása
Áthidalható a kapocsközépen, szomszédos sorolt átvezető kapcsok esetén is