Behelyezhető híd - EB 2-10
0203153

Behelyezhető híd, raszterméret: 10 mm, szín: szürke


Termékrészletek




Terméktípus Behelyezhető átkötőhíd
Pólusszám 2
Raszterméret 10 mm

Raszterméret 10 mm

Szín szürke
Anyag Cu
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag PVC

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Szerelési mód Csavaros szerelés

Cikkszám 0203153
Csomagolási egység 100 Darab
Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
Értékesítési kulcs BE1Z2X
Termékkulcs BE1Z2X
Katalógus oldalszáma 493. (C-1-2019) oldal
GTIN 4017918098308
Tömeg/db (csomagolással) 3,031 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,745 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett