ST 1,5-TWIN WH
-
Átvezető sorkapocs
3037290
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fehér
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 3 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 3 |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| 1. emelet felül 1 alul 1 | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
| Idomszer | A1 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
| Névleges áram | 17,5 A (1,5 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Maximális terhelőáram | 17,5 A (1,5 mm² vezető-keresztmetszetnél az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
| Jelölések | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 85 °C |
| Ex minősítésű tartozékok | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
| 3030789 ATP-ST-TWIN | |
| 3036602 DS-ST 2,5 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Átkötőhidak felsorolása | Dugaszolható áthidaló / FBS 2-4 / 3030116 |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 3-4 / 3030129 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 4-4 / 3030132 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 5-4 / 3030145 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 10-4 / 3030158 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 20-4 / 3030352 | |
| Átkötőhídadatok | 16,5 A (1,5 mm²) |
| Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
| híddal történő hidalás esetén | 440 V |
| - átugró áthidalásnál | 352 V |
| - méretre vágott áthidalásnál fedéllel | 220 V |
| - méretre vágott áthidalásnál részelválasztó lappal | 275 V |
| Névleges szigetelési feszültség | 400 V |
| Kimenet | (tartós) |
| Etage Ex Általános | |
| Méretezési feszültség | 440 V |
| Méretezési áram | 17,5 A |
| Maximális terhelőáram | 17,5 A |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 1,43 mΩ |
| Ex csatlakozási adatok Általános | |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 16 |
| Csatlakozóképesség: merev | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 28 ... 16 |
| Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 28 ... 16 |
| Szélesség | 4,2 mm |
| Szín | fehér (RAL 9010) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3037290 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2112 |
| Termékkulcs | BE2112 |
| GTIN | 4017918599669 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6,62 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6,604 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-4 - Dugaszolható áthidaló 3030129
-
FBS 4-4 - Dugaszolható áthidaló 3030132
-
FBS 5-4 - Dugaszolható áthidaló 3030145
-
FBS 10-4 - Dugaszolható áthidaló 3030158
-
FBS 20-4 - Dugaszolható áthidaló 3030352
-
FBS 2-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030117
-
FBS 3-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030130
-
FBS 4-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030133
-
FBS 5-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030146
-
FBS 10-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3036851
-
FBS 20-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030353
-
FBS 2-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030118
-
FBS 3-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030131
-
FBS 4-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030134
-
FBS 5-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Szűkítőhíd 3038943
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
D-ST 2,5-TWIN - Lezárófedél 3030488
-
DS-ST 2,5 - Fedélszegmens 3036602
-
ATP-ST-TWIN - Rekeszelválasztó lap 3030789
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Lezárófedél 3030512
-
ST-IL - Szerelési anyagok 3039900
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Lezárófedél 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0805001
-
ZB 4 CUS - Jelölőcsík 0824951
-
UC-TM 4 - Jelölő kapcsokhoz 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824573
-
UCT-TM 4 - Jelölő kapcsokhoz 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808587
-
ZBF 4 CUS - Jelölőcsík lapos 0825023
-
UC-TMF 4 - Jelölő kapcsokhoz 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824630
-
UCT-TMF 4 - Jelölő kapcsokhoz 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829651
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Szigetelő hüvely 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Szigetelő hüvely 3031034
-
PAI-4 - Vizsgálóadapter 3030925
-
PS-4 - Vizsgálódugasz 3030970
-
DP PS-4 - Távtartó lap 3036712
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51