UTTB 4 BU - Kétemeletes sorkapocs
3044791

Kétemeletes kapocs csavaros csatlakozással, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 10, szélesség: 6,2 mm, színe: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Karbantartásmentes és rezgésálló a szabadalmaztatott Reakdyn elvnek köszönhetően
Helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
Tartósan stabil összeköttetés a kiváló minőségű anyagok alkalmazása révén
Kis mértékű saját melegedés a nagy érintkezőerőknek köszönhetően
Maximális hatékonyság minimális helyigénnyel: Az integrált szintösszekötés révén a csatlakozások szinteken átívelő módon végezhetők el
Nagyon helytakarékos a két elválasztott áramkör egyetlen sorkapocsba történő kompakt integrációja révén