Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-6P- 1,5-PUR/M12FSM PE SH - Táp-vezeték
1414902

Táp-vezeték, 6-pólusú, PUR halogénmentes, narancssárga RAL 2003, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: M, kábelhossz: 1,5 m, váltakozó áramhoz, 8 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás ellen védő speciális M-kódolás
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték