Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-5P-3,0-280/M12FRL FE CH-MA - Táp-vezeték
1158866

Táp-vezeték, 5-pólusú, PUR halogénmentes, szürke RAL 7001, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: L, kábelhossz: 3 m, egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig, Vevői változat

Termékrészletek








Kompatibilis termékek