SAC-4P-11,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték
1113866

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: T, kábelhossz: 11 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték