Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT SH - Táp-vezeték
1424128

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: T, kábelhossz: 10 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték