STEP POWER tápegységek installációs elosztókhoz. A direkt rugós csatlakozástechnikájú STEP POWER tápegységek az okos épületautomatizálás professzionális megoldásai. A kompakt készülékek gazdaságosak, helytakarékosak és rugalmasan alkalmazhatók.
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED
-
Tápellátás
1285036
Primer oldalon szaggatott LED-tápegység, STEP POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínes és közvetlen szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,75 A
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Hálózati forma | Csillaghálózat |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Csökkenés (derating) | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | típ. 30 A (25 °C) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | típ. 0,35 A2s |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 25 ms (120 V AC) |
| típ. 25 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | 1 A (100 V AC) |
| 0,45 A (240 V AC) | |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Bekapcsolási idő | típ. 2 s |
| Készülék bemeneti biztosíték | 4 A belső (készülékvédelem), lomha |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 0,25 mA |
| DC üzemeltetés | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
| Csökkenés (derating) | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Áramfelvétel | 0,88 A (110 V DC) |
| 0,38 A (250 V DC) | |
| Hatásfok | > 92,5 % (120 V AC) |
| > 94 % (230 V AC) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 3,75 A |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Csökkenés (derating) | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Csúcstényező | típ. 1,78 |
| típ. 1,87 | |
| Kimeneti teljesítmény (PN) | 90 W |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából, diódával |
| Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 35 V DC |
| Hullámosság | típ. 100 mVSS |
| Szabályozási eltérés | < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10% ... 90%) |
| < 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Felfutási idő | típ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 0,21 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 0,21 W (230 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 7 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 5,7 W (230 V AC) |
| Beépített biztosítás | nem |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| Bemenet | |
| Pozíció | 1.x |
| Csatlakozástechnika | |
| Pólusjelölés | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/sodrott) |
| 10 mm (Érvéghüvely) | |
| Kimenet | |
| Pozíció | 2.x |
| Csatlakozástechnika | |
| Pólusjelölés | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/sodrott) |
| 10 mm (Érvéghüvely) | |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
| Szín | zöld |
| A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
| LED világít (zölden), DC OK | UOut >0,9 x UN (UN = 24 V DC) (be) |
| Jel küszöbértéke | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (A LED zölden világít) |
| < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (A LED nem világít) | |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 3,75 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2036000 h (25 °C) |
| > 1175000 h (40 °C) | |
| > 777000 h (50 °C) | |
| Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
| WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai irányelv) | |
| Hatálya | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II (zárt kapcsolószekrényben) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 72 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 43 mm |
| Mélység (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | 37 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) |
| Méretrajz |
|
| Osztásegység | 4 TE (DIN 43880) |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínes és közvetlen szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok, foglalat rögzítő) |
| Tokozat anyaga | Műanyag |
| Készülékház anyaga | PC |
| Lábretesz anyaga | Polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -25 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 30g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | < 15 Hz, amplitudó ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp kód | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61347-1 | II (≤ 2000 m) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| Biztonsági kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Biztonsági kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| Védett kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| LED-modulok elektronikus üzemi készülékeinek követelményei | |
| Szabványmegnevezés | LED-modulok elektronikus üzemi készülékeinek követelményei |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61347-2-13 |
| Biztonságos leválasztás | |
| Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61558-2-16 |
| Elektromos világítóberendezések elektromágneses összeférhetőségi követelményei | |
| Szabványmegnevezés | Elektromos világítóberendezések elektromágneses összeférhetőségi követelményei |
| Szabványok / rendelkezések | EN 55015 |
| Kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel | |
| Szabványmegnevezés | Kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61204-3 |
| Mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények | |
| Szabványmegnevezés | Mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
| Háztartási és hasonló célokra szolgáló elektromos készülékek biztonsága | |
| Szabványmegnevezés | Háztartási és hasonló célokra szolgáló elektromos készülékek biztonsága |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 60335-1 |
| Berendezések általános világítási célokra - elektromágneses összeférhetőség zavarállósági követelményei | |
| Szabványmegnevezés | Általános világítási célú berendezések - elektromágneses összeférhetőség zavartűrési követelményei |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61547 |
| Vezetékes töltőrendszerek elektromos járművekhez – 21-2 rész: Elektromos járművek külső töltőrendszereivel szembeni elektromágneses összeférhetőségi követelmények | |
| Szabványmegnevezés | Vezetékes töltőrendszerek elektromos járművekhez – 21-2 rész: Elektromos járművek külső töltőrendszereivel szembeni elektromágneses összeférhetőségi követelmények |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61851-21-2 |
| UL | |
| Jelölések | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Áram-felharmonikusok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (C osztály) | |
| Flicker | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Kimenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | szimmetrikus 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) | |
| Kimenet | szimmetrikus 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 230 V AC |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 25 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 10 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 1 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
| Cikkszám | 1285036 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPH13 |
| Termékkulcs | CMPH13 |
| GTIN | 4063151489793 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 270,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 207 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | b207e37b-3762-4f00-b356-6af5f7cc1d6c |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 7,839 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Energiamegtakarítás a legnagyobb hatékonyság révén üresjáratban és részterheléssel (VI. hatékonysági szint)
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a keskeny kialakítás révén, egyidejűleg akár 100%-os teljesítménynövekedéssel
A háztartási engedély (EN 60335) lehetővé teszi a háztartás-közeli alkalmazást
Gyors és egyszerű üzembe helyezés szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnikával, 45°-os döntéssel és megduplázott számú csatlakozási ponttal
Rugalmas szerelés: felpattintható a kalapsínre, vagy felcsavarozható sík felületre
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51